Publiceer je producten
TronicTwin 120 AK(+) FIX
DUCO

TronicTwin 120 AK(+) FIX

TronicTwin 120 combineert natuurlijke ventilatie en buitenzonwering in één systeem. Dit systeem heeft standaard akoestisch dempingmateriaal en kan optioneel uitgevoerd worden in een extra akoestische versie. Dit maakt het geschikt voor projecten waar sprake is van lichte of zware geluidsbelasting. De vernieuwde binnenkap integreert onopvallend in elk interieur. De opwaarste luchtstroom, in combinatie met de zelfregelende klep, vermijdt hinderlijke tocht.

Het aluminium rooster wordt onzichtbaar achter het spouwblad geplaatst. Hierdoor is het mechanisme beschermd tegen alle weersomstandigheden. Het textieldoek is eenvoudig uitneembaar vanaf de binnenzijde. De montage op het kozijn is vooraf mogelijk in de werkplaats of op de bouwplaats, na plaatsing van het kozijn.

Bij de TronicTwin 120 wordt het ventilatierooster elektronisch gestuurd. Hierdoor is het toepasbaar in DUCO Tronic systemen. Als onderdeel van dit Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem communiceert het ventilatierooster bekabeld met de CO2 Ruimtesensor. De TronicTwin is eenvoudig te installeren. Er zijn verschillende kabeluitgangen voorzien voor eenvoudige installatie bij elke inbouwsituatie. De motor kan gemakkelijk achteraf in het rooster geklikt worden.

Technische specificatie
  • Unieke ref.tronictwin-120-ak-fix
  • ProductfamilieWindow Ventilation
  • ProductgroepAutomatic Air Vents
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2026-10-16
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Niet-mechanische ventilatie
  • Uniclass 2015-codeSs_25_50_45
  • Uniclass 2015-beschrijvingLouvre and shading systems

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Nederland