Publiceer je producten
User controller RF/Battery (White& Black)
DUCO

User controller RF/Battery (White& Black)

Optional component within DUCO's demand-controlled ventilation systems. The ventilation system can be controlled as required via the push buttons on the control switch. The control switch is available in 2 versions: either battery-powered, exclusively wireless via RF; or 230VAC/24VDC, wireless via RF or Wired.

Technische specificatie
  • Unieke ref.user-controller-rf-battery
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepAccessories
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-10-21
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)69
  • Breedte (mm)69
  • Diepte (mm)17
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPC/ABS
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.03
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • ETIM-codeEC001358
  • ETIM-naamRadio transmitter

Beschikbaarheid regio

Europa