Publiceer je producten
D-Code Shower tray White  1100x750 mm - 720097
D-Code Shower tray White  1100x750 mm - 720097
D-Code Shower tray White  1100x750 mm - 720097

    D-Code Shower tray White 1100x750 mm - 720097

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Specificatie
      • Duravit D-Code Shower tray, 1100x750 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular - 720097000000000
      • Duravit D-Code Shower tray, 1100x750 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular, Antislip - 720097000000001
    Technische specificatie
    • Unieke ref.D-Code-Shower-tray-1100x750-mm-720097
    • ProductfamilieShower trays
    • ProductgroepShower tray
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-03-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)85
    • Breedte (mm)1100
    • Diepte (mm)750
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAcryl
    • Gefabriceerd inEgypte
    • Nettogewicht (kg)15
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011443
    • ETIM-naamShower tray
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures