Publiceer je producten
Hand shower 239x97x50 mm - UV0650008
Hand shower 239x97x50 mm - UV0650008
Hand shower 239x97x50 mm - UV0650008

    Hand shower 239x97x50 mm - UV0650008

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    Specificatie
      • Duravit Hand shower, Chrome High Gloss, Ø 97 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 12 l/min, Silicone nubs - UV0650008000
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Hand-shower-239x97x50-mm-UV0650008
    • ProductfamilieHand shower set
    • ProductgroepHand shower
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-07-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)50
    • Breedte (mm)239
    • Diepte (mm)97
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010161
    • ETIM-naamHand shower
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads