Publiceer je producten
Toilet seat White 363x439x46 mm - 006691
Toilet seat White 363x439x46 mm - 006691

    Toilet seat White 363x439x46 mm - 006691

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    Specificatie
      • Duravit Toilet seat, White High Gloss, 363x439x46 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0066910000
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Toilet-seat-363x439x46-mm-006691
    • ProductfamilieToilets
    • ProductgroepToilet seat
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-08-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)46
    • Breedte (mm)363
    • Diepte (mm)439
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalDuroplast
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toiletbril
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011196
    • ETIM-naamToilet seat
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 19 17
    • OmniClass-titelWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings