Publiceer je producten
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094

    D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Specificatie
    • Duravit D-Code Shower tray, Rectangular, White, Material: Sanitary acrylic, Waste outlet position: Corner, Height: 85 mm - 
      720094000000000

    Technische specificatie
    • Unieke ref.d-code-shower-tray-1200x700-mm-720094
    • ProductfamilieTubs + spa
    • ProductgroepShower trays
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-09-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)85
    • Breedte (mm)1200
    • Diepte (mm)700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAcryl
    • Gefabriceerd inEgypte
    • Nettogewicht (kg)15.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011443
    • ETIM-naamShower tray
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers