Publiceer je producten
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731

    D-Code Toilet seat White - 006731

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    Specificatie
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: No, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0067310000
    Technische specificatie
    • Unieke ref.d-code-toilet-seat-white-006731
    • ProductfamilieToilets
    • ProductgroepToilet seat
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-03-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)40
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)430
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalDuroplast
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toiletbril
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011196
    • ETIM-naamToilet seat