Publiceer je producten
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924

    D-Code Towel rail 009924

    • Easy-care and durable chrome surface
    • One arm
    • Wall-mounted installation

    Specificatie
      • Duravit D-Code Towel rail, Chrome, 648x80x48 mm, Number of arms: 1 - 0099241000
    Technische specificatie
    • Unieke ref.d-code-towel-rail-009924
    • ProductfamilieBathtubs & Wellbeing
    • Productgroepwash area accessories
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-05-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)48
    • Breedte (mm)648
    • Diepte (mm)80
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Nettogewicht (kg)0.69
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015-beschrijvingTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-titelTowel Bars
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings