Publiceer je producten
792427 D-Neo Bathtub support
792427 D-Neo Bathtub support
792427 D-Neo Bathtub support

    792427 D-Neo Bathtub support

    3.6 van de 5 sterren3.6(5 reviews)
    D-Neo Bathtub support White 1470x720x580 mm
    Specificatie
      • Duravit D-Neo Bathtub support, Rectangular, 1470x720x580 mm, Side wall: straight - 792427000000000
    Technische specificatie
    • Unieke ref.d-neo-bathtub-support-792427
    • ProductfamilieD-Neo
    • ProductgroepBathtub support
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-05-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)580
    • Breedte (mm)1470
    • Diepte (mm)720
    Gerelateerd
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamBathtubs
    • UNSPSC-code30181501
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 17 11
    • OmniClass-titelBathtub Enclosures
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures