Publiceer je producten
D-Neo Staand bidet wit Hoogglans 650 mm - 229410
D-Neo Staand bidet wit Hoogglans 650 mm - 229410
D-Neo Staand bidet wit Hoogglans 650 mm - 229410
D-Neo Staand bidet wit Hoogglans 650 mm - 229410

    D-Neo Staand bidet wit Hoogglans 650 mm - 229410

    5.0 van de 5 sterren5.0(6 reviews)
    • 1 washing area
    • Floorstanding installation
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specificatie
      • Duravit D-Neo Floorstanding bidet, 650 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2294100000
      • Duravit D-Neo Floorstanding bidet, 650 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22941000001
    Technische specificatie
    • Unieke ref.d-neo-floor-mounted-bidet-229410
    • ProductfamilieBidets
    • ProductgroepFloorstanding bidet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-05-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)400
    • Breedte (mm)370
    • Diepte (mm)650
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inEgypte
    • Nettogewicht (kg)35.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010126
    • ETIM-naamBidet
    • UNSPSC-naamBidets
    • UNSPSC-code30181502
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures