Publiceer je producten
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002

    DuraSystem Actuator Plate WD5002

    • Superimposed
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Specificatie
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Glass, White - WD5002012000
    Technische specificatie
    • Unieke ref.DuraSystem-actuator-plate-WD5002
    • ProductfamilieActuator plates
    • ProductgroepMechanical flush plate for WC
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-05-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)157
    • Breedte (mm)230
    • Diepte (mm)14
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • IFC-classificatieAandrijving
    • ETIM-codeEC012353
    • ETIM-naamAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures