Publiceer je producten
WD5009 Mechanical actuator plate for WC
WD5009 Mechanical actuator plate for WC
WD5009 Mechanical actuator plate for WC

    WD5009 Mechanical actuator plate for WC

    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Specificatie
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, White - WD5009011000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Chrome High Gloss - WD5009021000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Black Matt - WD5009031000
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Mechanical-actuator-plate-for-WC-WD5009
    • ProductfamilieActuator plates
    • ProductgroepMechanical actuator plate for WC
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-06-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)150.5
    • Breedte (mm)230
    • Diepte (mm)6.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • IFC-classificatieAandrijving
    • ETIM-codeEC010063
    • ETIM-naamFlush actuator flushing system mechanical
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015-beschrijvingPre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets