Publiceer je producten
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation

    WD1028 Toilet frame for wet installation

    Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet

    Specificatie
    • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet - WD1028000040, EAN No.: 4067116082487, Article weight: 14,5 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Toilet-frame-for-wet-instalation-WD-1028
    • ProductfamilieInstallation elements
    • ProductgroepToilet frame for wet installation
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-08-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1135
    • Breedte (mm)510
    • Diepte (mm)90
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalPlastic
    • Nettogewicht (kg)14.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • IFC-classificatiePipe Fitting
    • ETIM-codeEG017910
    • ETIM-naamAccessories for sanitary devices
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015-beschrijvingPre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Afrika