Publiceer je producten
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010

    Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010

    Duravit Showers & Accessoires wall outlet set, Round, Chrome, Non-return valve: in the hose connection, Escutcheon shape: Round, Hand shower holder: Fixed, Flow rate (3 bar): 9 l/min - UV0762002010

    Specificatie
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall installation
    Technische specificatie
    • Unieke ref.wall-outlet-set-1jet-chrome-high-gloss-uv0762002010
    • ProductfamilieFaucets & Showers
    • ProductgroepHand shower set
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-05-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)230
    • Breedte (mm)55
    • Diepte (mm)102
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalPlastic
    • Nettogewicht (kg)0.74
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches