Publiceer je producten
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010

    Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010

    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall installation
    Specificatie
    • Duravit Showers & Accessories wall outlet Square Chrome Non-return valve: Individually in the hose connection Escutcheon shape: Square Hand shower holder: Fixed - UV0630010010
    Technische specificatie
    • Unieke ref.wall-outlet-uv0630010
    • ProductfamilieAccessories
    • Productgroepwall outlet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)55
    • Breedte (mm)55
    • Diepte (mm)102
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010905
    • ETIM-naamShower connecting piece
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers