Publiceer je producten
D0 Basic - Separator - Fixed panel shower
D0 Basic - Separator - Fixed panel shower
D0 Basic - Separator - Fixed panel shower
D0 Basic - Separator - Fixed panel shower

    D0 Basic - Separator - Fixed panel shower

    Glass screen of separation for shower. 6mm. Safety Glass
    Specificatie
    • To: Shower
      Type: Fixed panel
      • Overbath screen
      • Fixed separator
      • 6 mm Safety glass
      • Width: from 680 to 1380 mm
      • 2000 mm height Model
    Technische specificatie
    • Unieke ref.D0_BASIC_SEPARADOR_FIJO_DUCHA
    • ProductfamilieShower enclosure
    • ProductgroepWalk in
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017920
    • ETIM-naamSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-nummer23-15 11 15
    • OmniClass-titelSanitary Partitions and Cubicles