Publiceer je producten
D3 Essence - Separator - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D3 Essence - Separator - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D3 Essence - Separator - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D3 Essence - Separator - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower

    D3 Essence - Separator - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower

    1/2 Pivot single door al 180° + 1 fixing segment for shower or bath
    Specificatie
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Hinged/pivot door for shower in a recess
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 700 to 1350 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.D3_ESSENCE_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • ProductfamilieShower enclosure
    • ProductgroepWalk in
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017920
    • ETIM-naamSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-nummer23-15 11 15
    • OmniClass-titelSanitary Partitions and Cubicles