Publiceer je producten
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath

    D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath

    Pivot single door al 180° for bath in a recess or in a corner
    Specificatie
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Pivot Door
      • Partition bathtub
      • Pivot door at 180º
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Width: from 400 to 1000 mm
      • Standards height of 1500 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.D3_ESSENCE_SEPARADOR_1PUERTA_BANERA
    • ProductfamilieShower enclosure
    • ProductgroepWalk in
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017920
    • ETIM-naamSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-nummer23-15 11 15
    • OmniClass-titelSanitary Partitions and Cubicles