Publiceer je producten
EAE Lighting -- GALIS MINI
EAE Lighting -- GALIS MINI
    Gearchiveerd

    EAE Lighting -- GALIS MINI


    Specificatie
    • Housing               :              Aluminium extrusion housing

      Diffuser               :              Tempered transparent glass / Sanded glass

      Light Source       :              Mid Power LED

      Power   :              10 W / 20 W  / 29 W / 36 W

      Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

      CRI         :              >80

      IP           :              IP66

      Installation         :              Surface mounted

    Technische specificatie
    • Unieke ref.galis_mini
    • ProductfamilieEAE Lighting
    • ProductgroepLinear Etanj
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-09-02
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalExtruded Aluminum
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • UNSPSC-naamInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-code391115
    • Uniclass 2015-codeEF_70_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-titelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II-codeD5020
    • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring