Publiceer je producten
EAE Lighting - HBC ZONE I

EAE Lighting - HBC ZONE I

HBC Ex-Proof Zone 1 is a high-efficiency LED luminaire designed for industrial areas with gas and dust explosion risks.
Specificatie
  • Housing: Aluminium Injection

    Diffuser: -

    Optic Angles: 110°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 70 W / 107 W / 130 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K

Technische specificatie
  • Unieke ref.hbc_zone_i
  • ProductfamilieEAE Lighting
  • ProductgroepExproof Lighting
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-11-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika Afrika