Publiceer je producten
EAE Lighting - LUP YV

EAE Lighting - LUP YV

Lup YV / KR, which dazzles not with its light but with its stylish design.
Specificatie
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Optical: Lens

    Optic Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 15W

    Light of Source: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9016 / RAL 7016

    Installation: Plasterboard

Technische specificatie
  • Unieke ref.lup_yv
  • ProductfamilieEAE Lighting
  • ProductgroepDownlight / Spotlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-11-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika Afrika