Publiceer je producten
Purity Bath Mixer
Purity Bath Mixer
Purity Bath Mixer

    Purity Bath Mixer

    E.C.A. Purity Bath Mixer
    Specificatie
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating
      • Connection: G 1/2'' (DN15)
      • Localization product codes are available
      • Connection type: s-shaped connections
      • Hose connection: G 1/2'' (DN15)
      • Ceramic cartridge
      • Non-return valve
      • With silencer
      • Auto/manuel fixation diverter
      • Flow rate hand shower connection: 10.5 l/min
      • Flow rate bath filler: 23.4 l/min

    Technische specificatie
    • Unieke ref.102102477HEX
    • ProductfamilieE.C.A. Purity
    • ProductgroepBath Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-02-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)130
    • Breedte (mm)251
    • Diepte (mm)169
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)2.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015-beschrijvingBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures