Publiceer je producten
Fırat Hand Shower Set
Fırat Hand Shower Set

    Fırat Hand Shower Set

    E.C.A. Fırat Hand Shower Set
    Specificatie
    • • Three function hand shower, lime crushing, Ø 100 mm
      • Spray type adjustment by turning spray disc
      • Hinged
      • 150 cm anti twist clamped flexible hose
      • Localization product codes are available

    Technische specificatie
    • Unieke ref.102117319EX
    • ProductfamilieE.C.A. Shower Sets
    • ProductgroepShower Systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-02-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)141
    • Breedte (mm)100
    • Diepte (mm)61
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)0.35
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures