Publiceer je producten
Compact Sliding Rail Hand Shower Set
Compact Sliding Rail Hand Shower Set

    Compact Sliding Rail Hand Shower Set

    E.C.A. Compact Sliding Rail Hand Shower Set
    Specificatie
    • • Single function hand shower, lime crushing, Ø 130 mm • Fully chrome-plated metal shower bar • Soap holder on sliding rail system • 150 cm anti twist clamped flexible hose • Flow rate: 10.5 l/min • Bar width: 25 mm • Localization product codes are available
    Technische specificatie
    • Unieke ref.102146021EX
    • ProductfamilieE.C.A. Shower Sets
    • ProductgroepShower Systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-02-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)636
    • Breedte (mm)150
    • Diepte (mm)55
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures