Publiceer je producten
Helios Rounded Countertop  Washbasin HL35

Helios Rounded Countertop Washbasin HL35

SEREL Helios Rounded Countertop Washbasin HL35 ( Ø46 cm)
Specificatie
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • Can use with Helios Semi-Pedestal or countertop/built-in washbasin 

    • Ø 46 cm

Technische specificatie
  • Unieke ref.HL35
  • ProductfamilieSEREL Helios
  • ProductgroepCountertop Washbasin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)130
  • Breedte (mm)460
  • Diepte (mm)460
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalFireclay
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
  • Nettogewicht (kg)8.13
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSinks
  • UNSPSC-code30181504
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass-nummer23-19 31 17
  • OmniClass-titelSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures