Publiceer je producten
Pannello isolante Poliuretano PIR accoppiato cartongesso: GIBITEC® PLUS

Pannello isolante Poliuretano PIR accoppiato cartongesso: GIBITEC® PLUS

GIBITEC® PLUS is a prefabricated semi-sandwich panel composed of a plasterboard layer of 13 mm (or 10 mm) coupled with POLIISO® PLUS expanded polyurethane panels coated with aluminum foil. The panels have a standard size of 1200 x 3000 mm and come in a wide variety of thicknesses. The POLIISO® PLUS panel has thermal conductivity values of λD equal to 0,022 W/mK and compressive strength values ≥150 kPa.

APPLICATIONS WITH GIBITEC® PLUS: interior walls insulation

Technische specificatie
  • Unieke ref.poliiso-gibitec
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-12-19
  • Editienummer1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Isolatie
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit