Publiceer je producten
AutoBooster | Tank Water Heater Booster
AutoBooster | Tank Water Heater Booster
    Eemax

    AutoBooster | Tank Water Heater Booster

    • Increase deliverable hot water up to 45%
    • Compact design
    • Digital User Interface
    • Vacation Mode, Eco Mode, and Freeze Protection
    • Install on an Electric or Gas tank water heater
    • Utilize existing power supply to electric tank heater
    • Pigtail provided for tank connection
    • 3/4'' female NPT inlet
    • 3/4'' male NPT outlet
    • ETL Certified UL499
    Technische specificatie
    • Unieke ref.eemax-009
    • ProductfamilieHVAC
    • ProductgroepInstantaneous Water Heaters
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-07-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)11.4
    • Breedte (inch)7.9
    • Diepte (inch)3.7
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Boilers
    • IFC-classificatieWarmtewisselaar
    • Uniclass 2015-codePr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015-beschrijvingElectric instantaneous water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass-nummer23-31 29 11 11
    • OmniClass-titelElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II-codeD30
    • CSI UniFormat II-titelHVAC

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika Zuid-Amerika