Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Electrolux FI 45 Dish Washer Fixed Door

Unieke ref.: Electrolux_FI_45_Dish-Washer-Fixed-Door
Fabrikant: Electrolux
Product familie: Dish Washer
Product groep: Fully Integrated Dish Washer
Publicatiedatum: 2019-06-11
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (11)
Electrolux Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Fixed Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

Model ID and PNC Codes

ESL94201LO 911079044 , ESL94201LO 911079044 , ESL94200LO 911079012 , ESL94200LO 911079043



Primair materiaal: Stainless steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :

BIMobject categorie: Keuken - Keukenapparaten
IFC classificatie: Object
Uniclass 1.4 Code : L7231
Uniclass 1.4 Beschrijving: Dishwashers
Uniclass 2.0 Code : PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Beschrijving: Dishwashers
Uniclass 2015 Code : Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Beschrijving: Dishwashers
NBS Reference Code : 35-14-24
NBS Reference Beschrijving: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
OmniClass nummer: 23-21 23 25
OmniClass Titel: Residential Dishwashers
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Russia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Naam Waarde
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

BIMobject®