Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Electrolux FI 55 Dish Washer Sliding Door

Unieke ref.: Electrolux_FI_55_Dish-Washer-Sliding-Door
Fabrikant: Electrolux
Product familie: Dish Washer
Product groep: Fully Integrated Dish Washer
Publicatiedatum: 2019-06-11
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Dit product is niet langer beschikbaar als download. Neem contact op met de fabrikant voor meer details.
Electrolux Fully Integrated 55 cm width Dish Washer with Sliding Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

Model ID and PNC Codes

GA55SLV 911387108 , GA55LV 911384129 , GA55GLV 911384133


Primair materiaal: Stainless steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :

BIMobject categorie: Elektronica - Apparaten
IFC classificatie: Object
Uniclass 1.4 Code : L7231
Uniclass 1.4 Beschrijving: Dishwashers
Uniclass 2.0 Code : PR-31-47
Uniclass 2.0 Beschrijving: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 Code : Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Beschrijving: Dishwashers
NBS Reference Code : 35-14-24
NBS Reference Beschrijving: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
OmniClass nummer: 23-21 23 25
OmniClass Titel: Residential Dishwashers
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Switzerland

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Appliances

Naam Waarde
Depth 550 mm
Height 759 mm
Width 546 mm

BIMobject®