Publiceer je producten
Grote kamerverdeler met open haard
Grote kamerverdeler met open haard

    Grote kamerverdeler met open haard


    Element4 Sky L R – Luxe doorzichtige gas- of bio-ethanolhaard

    De Sky Large Roomdivider is een hoogwaardige doorzichtige (schiereiland) gashaard van Element4, ontworpen om twee woonruimtes met elkaar te verbinden en te verfraaien met één indrukwekkende vlambeleving.

    Dit model is ook verkrijgbaar met bio-ethanol. Met zijn minimalistische design, frameloos glas en extra grote verticale formaat creëert de Sky L R een opvallend architectonisch element dat naadloos past in zowel moderne als klassieke interieurs.

    Uitgerust met realistische houtblokken, dynamische vlamtechnologie en opties voor ontspiegelend glas, biedt de Sky L R de warmte en sfeer van een echt vuur met het gemak van gas.

    Belangrijkste kenmerken

    • Doorzichtig design – een tunnelvormige open haard die twee kamers verbindt met één zicht op het vuur.

    • Indrukwekkend verticaal formaat – een hoog, elegant glazen paneel voor een prachtig vlammenbeeld.

    • Minimalistische esthetiek – frameloos glas integreert naadloos in elk interieur. interieur.

    • Real Flame Technology® – ultrarealistisch vlambeeld en optioneel LED-gloeiend brandstofbed.

    • Flexibele installatie – geschikt voor zowel moderne nieuwbouwprojecten als renovaties.

    • Bedieningsopties – bediening via afstandsbediening, app of smart home-integratie.

    • Energiezuinig – verkrijgbaar in aardgas- of propaanversies met directe afvoertechnologie.

    • Bio-ethanol – Sky L R is ook verkrijgbaar met een volledig automatische bio-ethanolbrander. Deze kan zonder afvoer of met directe afvoer worden geïnstalleerd.

    • Montageprofielen
      Montageprofielen bieden ruime mogelijkheden om de inbouwdiepte aan te passen, waardoor er een oplossing is voor vrijwel elk ontwerp. Voor dit model kunt u kiezen tussen een montageprofiel van 5 cm of 9 cm diep.

    De Element4 Sky L R is niet zomaar een open haard – het is een architectonisch pronkstuk dat elk interieur transformeert in een luxueuze en uitnodigende ruimte.

    Specificatie
    • Technische hoogtepunten

      • Model: Sky L R
      • Type: Doorzichtige schiereiland gashaard
      • Brandstof: Aardgas / Propaan / Bio-ethanol
      • Glas: Ontspiegelend glas (optioneel)
      • Veiligheid: Geleverd met Invisimesh veiligheidsscherm
      • Ventilatie: Directe ventilatie
      • Warmteafgifte: 15000 - 49000 BTU (aardgas)
      • Rendement: 89%
      • Bediening: E-Save afstandsbediening, app-bediening, smart home-compatibiliteit
    Technische specificatie
    • Unieke ref.sky-large-roomdivider-fireplace
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-08-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)101.18
    • Breedte (inch)39.88
    • Diepte (inch)17.24
    Gerelateerd
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (lbs)442
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika