Publiceer je producten
Sky Large Tunnel Fireplace
Sky Large Tunnel Fireplace
Sky Large Tunnel Fireplace
Sky Large Tunnel Fireplace

    Sky Large Tunnel Fireplace

    Element4 Sky L T – Luxe doorzichtige gashaard (of bio-ethanolhaard)

    De Sky Large Tunnel is een hoogwaardige doorzichtige (tunnel) gashaard van Element4, ontworpen om twee woonruimtes met elkaar te verbinden en te verfraaien met één indrukwekkende vlambeleving.

    Met zijn minimalistische ontwerp, frameloos glas en extra grote verticale formaat creëert de Sky L T een opvallend architectonisch element dat naadloos past in zowel moderne als klassieke interieurs. Uitgerust met realistische houtblokken, dynamische technologie voor een realistische vlam en opties voor ontspiegelend glas, biedt de Sky L T de warmte en sfeer van een echt vuur met het gemak van gas. Belangrijkste kenmerken Doorzichtig ontwerp – een tunnelvormige open haard die twee kamers verbindt met één zicht op het vuur. Indrukwekkend verticaal formaat – hoog, elegant glazen paneel voor een prachtig vlammenbeeld. Minimalistische esthetiek – frameloos glas integreert naadloos in elk interieur. Real Flame Technology® – ultrarealistisch vlammenbeeld en optioneel LED-gloeiend brandstofbed. Flexibele installatie – geschikt voor zowel moderne als klassieke interieurs. nieuwbouwprojecten en renovaties.
  • Bedieningsopties – bediening via afstandsbediening, app of smart home-integratie.
  • Energiezuinig – verkrijgbaar in aardgas- of propaanversies met directe afvoertechnologie.
  • Bio-ethanol – De Sky L T is ook verkrijgbaar met een volledig automatische bio-ethanolbrander. Deze kan zonder afvoer of met directe afvoer worden geïnstalleerd.
  • Montageprofielen
    Montageprofielen bieden ruime mogelijkheden om de installatiediepte aan te passen, waardoor er een oplossing is voor vrijwel elk ontwerp. Voor dit model kunt u kiezen tussen een montageprofiel van 5 cm of 9 cm diep.
  • De Element4 Sky L T is niet zomaar een open haard – het is een architectonisch pronkstuk dat elk interieur transformeert in een luxe en uitnodigende ruimte.

    Specificatie
    • Technische hoogtepunten

      • Model: Sky L T
      • Type: Doorzichtige tunnelgashaard
      • Brandstof: Aardgas / Propaan / Bio-ethanol
      • Glas: Ontspiegelend glas (optioneel)
      • Veiligheid: Geleverd met Invisimesh veiligheidsscherm
      • Ventilatie: Directe ventilatie
      • Warmteafgifte: 15.000 - 49.000 BTU (aardgas)
      • Rendement: 89%
      • Bediening: E-Save afstandsbediening, app-bediening, smart home-compatibiliteit
    Technische specificatie
    • Unieke ref.sky-large-tunnel-fireplace
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-08-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)75.59
    • Breedte (inch)34.84
    • Diepte (inch)16.61
    Gerelateerd
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (lbs)451
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika