Publiceer je producten
Hemel Middelgrote Tunnel Openhaard
Hemel Middelgrote Tunnel Openhaard

    Hemel Middelgrote Tunnel Openhaard

    Element4 Sky M T – Luxe doorzichtige gashaard

    De Sky Medium Tunnel is een hoogwaardige doorzichtige (tunnel) gashaard (of bio-ethanolhaard) van Element4, ontworpen om twee woonruimtes met elkaar te verbinden en te verfraaien met één indrukwekkende vlambeleving. Met zijn minimalistische ontwerp, frameloos glas en grote verticale formaat creëert de Sky M T een opvallend architectonisch element dat naadloos past in zowel moderne als klassieke interieurs.

    Uitgerust met realistische houtblokken, dynamische vlamtechnologie en opties voor ontspiegelend glas, biedt de Sky M T de warmte en sfeer van een echt vuur met het gemak van gas.

    Belangrijkste kenmerken

    • Doorzichtig ontwerp – een tunnelvormige open haard die twee kamers verbindt met één zicht op het vuur.
    • Indrukwekkend verticaal formaat – hoog, elegant glazen paneel voor een prachtig vlammenbeeld.
    • Minimalistische esthetiek – frameloos glas dat naadloos in elk interieur integreert.
    • Real Flame Technology® – ultrarealistisch vlammenbeeld en optioneel LED-verlicht brandbed.
    • Flexibele installatie – geschikt voor zowel moderne nieuwbouwprojecten als renovaties.
    • Bedieningsopties – bediening via afstandsbediening, app of smart home-integratie.
    • Energiezuinig – verkrijgbaar in aardgas- of propaanversies met directe afvoertechnologie.
    • Bio-ethanol – De Sky M T is ook verkrijgbaar met een volledig automatische bio-ethanolbrander. Deze kan zonder afvoer of met directe afvoer worden geïnstalleerd.
    • Montageprofielen
      Montageprofielen bieden ruime mogelijkheden om de installatiediepte aan te passen, waardoor er een oplossing is voor vrijwel elk ontwerp. Voor dit model kunt u kiezen tussen een montageprofiel van 5 cm of 9 cm diep.

    De Element4 Sky M T is niet zomaar een open haard – het is een architectonisch pronkstuk dat elk interieur transformeert in een luxe en uitnodigende ruimte.

    Specificatie
    • Technische hoogtepunten

      • Model: Sky M T
      • Type: Doorzichtige tunnelgashaard
      • Brandstof: Aardgas / Propaan / Bio-ethanol
      • Glas: Ontspiegelend glas (optioneel)
      • Veiligheid: Geleverd met Invisimesh veiligheidsscherm
      • Ventilatie: Directe ventilatie
      • Warmteafgifte: 15.000 - 49.000 BTU (aardgas)
      • Rendement: 89%
      • Bediening: E-Save afstandsbediening, app-bediening, smart home-compatibiliteit
    Technische specificatie
    • Unieke ref.sky-medium-tunnel-fireplace
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-08-27
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika