Publiceer je producten
Summum 140 Voorhaard
Summum 140 Voorhaard
Summum 140 Voorhaard
Summum 140 Voorhaard
Summum 140 Voorhaard

    Summum 140 Voorhaard

    Element4 Summum 140F – Gashaard met frontpaneel

    De Summum 140 Front is een gashaard (of bio-ethanolhaard) van Element4 met frontpaneel, die een prachtig zicht op de vlammen biedt. Dit unieke ontwerp stelt architecten en ontwerpers in staat om een ​​echte blikvanger te creëren, die vanuit elke hoek van de kamer zichtbaar is. Met zijn strakke, frameloze ontwerp en ultrarealistische vlammenweergave brengt de Summum 140 F zowel luxe als sfeer in elk interieur.

    Met Real Flame Technology® en opties voor een LED-gloeiend brandstofbed, levert dit model het meest natuurlijke vlammenbeeld mogelijk. Dankzij de flexibele installatiemogelijkheden is deze haard ideaal voor zowel moderne open woonruimtes als hoogwaardige commerciële omgevingen.

    Belangrijkste kenmerken

    • Luxe blikvanger – ontworpen als middelpunt van elk interieur
    • Real Flame Technology® – levensechte vlammen met gloeiend brandstofbed
    • Minimalistische integratie – frameloos ontwerp met helder of ontspiegelend glas
    • Slimme bedieningsopties – afstandsbediening, app of smart home-integratie
    • Efficiënte verwarming – verkrijgbaar op aardgas of propaan met gebalanceerde rookgasafvoer

      De Summum 140 F transformeert de moderne open haard tot een architectonisch pronkstuk, waarbij geavanceerde technologie wordt gecombineerd met een tijdloos design.

      Specificatie
      • Technische hoogtepunten

        • Model: Summum 140 F
        • Type: Gashaard met frontopening
        • Brandstof: Aardgas / Propaan / Bio-ethanol
        • Veiligheid: Geleverd met Invisimesh veiligheidsscherm
        • Ventilatie: Directe ventilatie
        • Warmteafgifte: 20.000 - 81.000 BTU (aardgas)
        • Rendement: 89%
        • Bediening: E-Save afstandsbediening, app-bediening, smart home-compatibiliteit
      Technische specificatie
      • Unieke ref.summum-140-front-fireplace
      • TypeObject (enkelvoudig object)
      • Publicatiedatum2025-08-27
      • Editienummer1
      Gerelateerd
      • Ontworpen inNederland
      • Gefabriceerd inNederland
      Classificatie
      • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden

      Beschikbaarheid regio

      Europa Noord Amerika