Publiceer je producten
Summum 190 3S Openhaard

Summum 190 3S Openhaard

Element4 Summum 190 3/S – Gashaard met erker

De Summum 190 3/S is een panoramische gashaard van Element4, die een volledig 3-zijdig glazen zicht op de vlammen biedt. Dit unieke ontwerp stelt architecten en ontwerpers in staat om een ​​ware blikvanger te creëren, die vanuit elke hoek van de kamer zichtbaar is. Met zijn strakke, frameloze ontwerp en ultrarealistische vlammenweergave brengt de Summum 190 3/S zowel luxe als sfeer in elk interieur.

Met Real Flame Technology® en opties voor een LED-gloeiend brandstofbed, levert dit model het meest natuurlijke vlammenbeeld mogelijk. Dankzij de flexibele installatiemogelijkheden is deze haard ideaal voor zowel moderne open woonruimtes als hoogwaardige commerciële omgevingen.

Belangrijkste kenmerken

  • Driezijdig glazen ontwerp – een panoramisch zicht op het vuur vanuit elke hoek
  • Luxe blikvanger – ontworpen als middelpunt van elk interieur
  • Real Flame Technology® – levensechte vlammen met een gloeiend brandstofbed
  • Minimalistische integratie – frameloos ontwerp met helder of ontspiegelend glas
  • Slimme bedieningsopties – afstandsbediening, app of smart home-integratie
  • Efficiënte verwarming – verkrijgbaar op aardgas of propaan met gebalanceerde rookgasafvoer

    De Summum 190 3/S transformeert de moderne open haard tot een architectonisch pronkstuk, waarbij geavanceerde technologie wordt gecombineerd met een tijdloos design.

    Specificatie
    • Technische hoogtepunten

      • Model: Summum 190 3/S
      • Type: Gashaard met erker
      • Brandstof: Aardgas / Propaan / Bio-ethanol
      • Veiligheid: Geleverd met Invisimesh veiligheidsscherm
      • Ventilatie: Directe ventilatie
      • Warmteafgifte: 20.000 - 81.000 BTU (aardgas)
      • Rendement: 89%
      • Bediening: E-Save afstandsbediening, app-bediening, smart home-compatibiliteit
    Technische specificatie
    • Unieke ref.summum-190-3s-fireplace
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-08-27
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika