Publiceer je producten
UltraPly TPO Roof Induction System
UltraPly TPO Roof Induction System

    UltraPly TPO Roof Induction System

    Elevate UltraPly TPO is een flexibel thermoplastisch polyolefine-membraan (FPO), ontwikkeld voor de afdichting van platte en licht hellende commerciële en industriële daken. Dit zowel voor nieuwbouw als renovatie.

    Sinds de installatie van de eerste TPO-daken begin de jaren '90, werden wereldwijd miljoenen m² UltraPly TPO-dakafdichtingssystemen geplaatst.

    Waarom kunt u vertrouwen op onze UltraPly TPO dakbedekking?

    · Ecologisch

    · Uitgesproken weerbestendig en duurzaam

    · Eenvoudige plaatsing

    · Lasbare naden

    · Compatibel met extensieve groendaken en fotovoltaïsche installaties

    UltraPly TPO past op iedere installatie, zelfs op de meest complexe daken.

    Het Elevate TPO mechanisch bevestigd systeem is een lichtgewicht systeem dat toegepast wordt op daken waarvan de ondergrond geschikt is voor mechanische bevestiging.

    Voordelen

    · Geschikt voor ongebruikelijke dakvormen

    · Hoge windweerstand

    · Lage materiaalkosten

    · Lichtgewicht

    · Snelle plaatsing

    Wens je meer informatie over welk TPO dakbedekkingssysteem de beste oplossing is voor uw project? Contacteer onze experts of bezoek onze website www.holcimelevate.com/benelux-nl

    Technische specificatie
    • Unieke ref.tpo-non-accessible-induction
    • ProductfamilieCommercial Roofing
    • ProductgroepUltraPly TPO
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-03
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolymer
    • Secundair materiaalPolypopyleen
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Dak
    • IFC-classificatieRoof
    • UNSPSC-naamRoofing membranes
    • UNSPSC-code30151505
    • Uniclass 2015-codeSs_30_40_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMembrane Roofing
    • OmniClass-nummer23-13 39 31
    • OmniClass-titelRoof Membranes
    • CSI UniFormat II-codeB3010
    • CSI UniFormat II-titelRoof Coverings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië