Publiceer je producten
UltraPly TPO PV systeem
UltraPly TPO PV systeem
UltraPly TPO PV systeem

    UltraPly TPO PV systeem

    4.2 van de 5 sterren4.2(6 reviews)

    Elevate UltraPly TPO is een flexibel thermoplastisch polyolefine-membraan (FPO), ontwikkeld voor de afdichting van platte en licht hellende commerciële en industriële daken. Dit zowel voor nieuwbouw als renovatie.

    Sinds de installatie van de eerste TPO-daken begin de jaren '90, werden wereldwijd miljoenen m² UltraPly TPO-dakafdichtingssystemen geplaatst.

    Waarom kunt u vertrouwen op onze UltraPly TPO dakbedekking?

    · Ecologisch

    · Uitgesproken weerbestendig en duurzaam

    · Eenvoudige plaatsing

    · Lasbare naden

    · Compatibel met extensieve groendaken en fotovoltaïsche installaties

    Een PV-investering op het dak is meestal gebaseerd op een financiële projectie van 20 jaar. Daarom moet het dakbedekkingssysteem de PV-installatie minstens die periode kunnen dienen om het rendement te maximaliseren.

    Elevate UltraPly TPO dakbanen bieden een uitstekende weerstand tegen verwering, een eersteklas mechanische weerstand, uitstekende duurzaamheid en zijn bestand tegen zeer hoge of zeer lage temperaturen.

    Het UltraPly TPO-membraan is compatibel met alle soorten fotovoltaïsche installaties, dankzij zijn reflectie, hoge temperatuurbestendigheid en uitstekende slijtvastheid.

    Wens je meer informatie over welk TPO dakbedekkingssysteem de beste oplossing is voor uw project? Contacteer onze experts of bezoek onze website www.holcimelevate.com/benelux-nl

    Technische specificatie
    • Unieke ref.tpo-pv-roof-fas
    • ProductfamilieCommercial Roofing
    • ProductgroepUltraPly TPO
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-13
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolymer
    • Secundair materiaalPolypopyleen
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Dak
    • IFC-classificatieRoof
    • UNSPSC-naamRoofing membranes
    • UNSPSC-code30151505
    • Uniclass 2015-codeSs_30_40_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMembrane Roofing
    • OmniClass-nummer23-13 39 31
    • OmniClass-titelRoof Membranes
    • CSI UniFormat II-codeB3010
    • CSI UniFormat II-titelRoof Coverings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië