Publiceer je producten
LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
    Elkay

    LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks

    Elkay Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
    Specificatie
    • STAINLESS STEEL CONSTRUCTION: Made of strong, Type 304 stainless steel for long-lasting durability.

      1-1/2" O.D. x 4" type 304 stainless steel tailpiece.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.LK99FC
    • ProductfamilieACCESSORY
    • ProductgroepDrains
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)7.56
    • Breedte (inch)4.44
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair