Publiceer je producten
PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010
PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010
PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010
PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010
    ELKO

    PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010

    Charging socket combined with USB of both type A and type C and 1st Schuko socket. Product fits in earthed systems. Charging current maximum 3.0A USB-C, 2.4A when USB-A port used. Automatic overload, thermal & charge protection. Mounting depth 33mm. Color Polar white.

    Specificatie
    • E-nr. 5200480                                             
      Spänning: 250V, 50Hz.

      Levereras utan kombinationsram.

      Montagedjup: 33 mm.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.EKO07450
    • ProductfamiliePLUS
    • ProductgroepUSB Outlets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)86
    • Breedte (mm)86
    • Diepte (mm)33
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inNoorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.11
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Stopcontacten
    • IFC-classificatieStopcontact
    • ETIM-codeEC000125
    • ETIM-naamSocket outlet
    • Uniclass 2015-codePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingStandard socket outlets
    • CSI UniFormat II-codeD50
    • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Finland
    Noorwegen
    Zweden