Publiceer je producten
PLUS 1-gang frame PW RAL9010
PLUS 1-gang frame PW RAL9010
PLUS 1-gang frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS 1-gang frame PW RAL9010

    Combination frame 1-gang PLUS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used. Color Polar white.

    Specificatie
    • E-nr. 1848801

      Kombinationsram PLUS 1-fack, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Fjällvit

    Technische specificatie
    • Unieke ref.EKO03787
    • ProductfamiliePLUS
    • ProductgroepFrames
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)86
    • Breedte (mm)86
    • Diepte (mm)10.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inNoorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.02
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Stopcontacten
    • IFC-classificatieElektrisch element
    • ETIM-codeEC000007
    • ETIM-naamCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015-codeSs_70
    • Uniclass 2015-beschrijvingElectrical systems
    • OmniClass-nummer23-35 00 00
    • OmniClass-titelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II-codeD50
    • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL

    Beschikbaarheid regio

    Europa