Publiceer je producten
Connection box 26mm c/c 67mm
Connection box 26mm c/c 67mm
    ELKO

    Connection box 26mm c/c 67mm

    Junction box, recessed, for single plaster. Equipped with ring and 8 pcs stubs for 16mm and 2 pcs for 20mm tubes. Supplementation with loose stubs is possible on the sides. On delivery, unarmed sides are tight. Delivered without plaster cover but with nozzles with sealing plug. c / c dimensions between fixing screws, 67mm. 

    Specificatie
    • Kopplingsdosa, infälld, för enkelgips. Försedda med ring och 8st stutsar för 16mm rör och 2st för 20mm rör. Komplettering med lösa stutsar är möjlig på sidorna. Vid leverans är ej bestyckade sidor täta. Levereras utan putslock men med stutsar med tätpropp. c/c mått mellan fästskruvar, 67mm.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.EKO04948
    • ProductfamilieRED boxes
    • ProductgroepBoxes
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)132
    • Breedte (mm)81
    • Diepte (mm)56
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inNoorwegen
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Stopcontacten
    • IFC-classificatieElektrisch element
    • ETIM-codeEC002600
    • ETIM-naamBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • UNSPSC-naamElectrical boxes
    • UNSPSC-code39121303
    • OmniClass-nummer23-35 33 15 13
    • OmniClass-titelElectrical Wall Junction Boxes
    • CSI UniFormat II-codeD50
    • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL

    Beschikbaarheid regio

    Europa