Publiceer je producten
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003

    Dimmer steering wheel, center plate and center nut to be mounted on existent RS dimmer 315 GLE etc. Coleur PureWhite.

    Specificatie
    • 1363165

    Technische specificatie
    • Unieke ref.EKO07344
    • ProductfamilieRS16
    • ProductgroepDimmers RS
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)56
    • Breedte (mm)56
    • Diepte (mm)11.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPC/ABS
    • Ontworpen inNoorwegen
    • Gefabriceerd inNoorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Elektrisch
    • IFC-classificatieElektrisch element
    • ETIM-codeEC000011
    • ETIM-naamControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Uniclass 2015-codePr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015-beschrijvingDimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitelModular Dimming Controls
    • OmniClass-nummer23-35 37 17 13
    • OmniClass-titelDimmers
    • CSI UniFormat II-codeD50
    • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL