Utrechter

Unieke ref.: utrechter_nl
Product familie: Dakpansysteem
Product groep: Utrechter
Diepte (mm): 87
Publicatiedatum: 2019-01-01
Editie nummer: 1
Type: Bouwmateriaal
Kwaliteit verzekerd, met de Utrechter. Een betondakpan met alle voordelen die dit materiaal biedt, plus de traditionele uitstraling van veel gebruikte dakbedekkingen. De Utrechter is een levendige, gegolfde dakpan met een typische oude holle vorm die zowel past bij nieuwbouw als bij renovatieprojecten. Het resultaat is een dak dat levendig en klassiek is.

Met de keuze voor de betondakpan Utrechter draagt u bij aan de bescherming van het milieu. De productie van betondakpannen levert een CO2uitstoot die tot 60% lager ligt dan die van andere dakbedekkingsmaterialen.

Voor Instructie video’s voor het toepassen van de Monier Revit file, ga naar “Links” en “Instructie video”

Latafstand 305 mm (Variabele 280 - 305 mm )
Dakhelling minimaal van 20°
Dakhelling van 15° - 20° advies vragen bij de afdeling Dakservice of via ons contact persoon
Afmetingen dakpan (lxb) 380 x 230 mm
Gemiddelde werkende breedte 200 mm +/- 1 mm
Aantal stuks per m2 16,4 - 17,9
Gewicht per m2 ± 48 kg


De bestekomschrijvingen voor dakpannen van Monier kunt u genereren via onderstaande link
http://www.monier.nl/services-downloads/bestekservice.html
Hier heeft u de mogelijkheid om uw gebouw specificatie tekst te maken.


Primair materiaal: Concrete
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in : Netherlands
Netto gewicht (kg): 2.8

BIMobject categorie: Construction - Roof
IFC classificatie: Roof
UNSPSC naam: Roofing materials
UNSPSC code: 301515
Code : L5212
Beschrijving: Concrete tiles
Code : PR-80-72-64
Beschrijving: Concrete Interlocking Tiles
Uniclass 2015 Code : Pr_25_93_72_17
Uniclass 2015 Beschrijving: Concrete interlocking tiles
Code : 80-72-64
Beschrijving: Concrete Interlocking Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Concrete Roof Tiles
OmniClass nummer: 23-13 39 17 13
OmniClass Titel: Concrete Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Netherlands
Powered by BIMobject®