Publiceer je producten
System safery unit

System safery unit

System safety group for thermal systems
Specificatie
  • Safety group for heating systems with 3/4" thread "F. The group is composed by: - Manometer Ø 50/4 bar - 1/2 ”M-F 3 bar safety valve - Tecno Varia vent valve Technical data: - Maximum working pressure: 3 bar - Maximum operating temperature: 95 ° C
Technische specificatie
  • Unieke ref.Gruppo_Sicurezza_Impianto
  • ProductfamilieHeating unit components
  • ProductgroepComponents
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-12-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)100
  • Breedte (mm)150
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
  • Uniclass 2015-codePr_80_51_51_67
  • Uniclass 2015-beschrijvingPressure meters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Equipment