Publiceer je producten
Termobox for manifold 
310 x 310 x 90

Termobox for manifold 310 x 310 x 90

Plastic box for manifold with cover, flush fittings with adjustable depth.
Specificatie
  • Plastic box with cover, supplied complete with plastic netting and cover for protaction during site work. Costruction: - Box in ABS - Cover in PS shock – resistant polystyrene Dimension: 310 x 310 x 90
Technische specificatie
  • Unieke ref.Termobox_360
  • ProductfamilieManifold Box
  • ProductgroepTermobox
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-03-24
  • Editienummer3
  • Hoogte (mm)310
  • Breedte (mm)310
  • Diepte (mm)90
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalABS
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • Uniclass 2015-codeSs_55_70
  • Uniclass 2015-beschrijvingWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHydraulic Manifolds
  • CSI UniFormat II-codeD20
  • CSI UniFormat II-titelPLUMBING