Publiceer je producten
Coma Wood Stool low
Coma Wood Stool low
Coma Wood Stool low
Coma Wood Stool low
Coma Wood Stool low
Coma Wood Stool low
    Enea

    Coma Wood Stool low

    Produced with wood coming from sustainable forests, Coma Wood has a 4-legged natural or stained oak wooden base. The seat can be made of polypropylene or engineered plywood and can be upholstered. This model is available in three heights: a low one, a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    Specificatie
      • Solid wooden legs (oak) Ø25/35 mm
      • Die-cast aluminium seat base support L-2630 UNE 38-263
      • Stainless steel footrests
      • UNE-EN 16139-2015
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2095
    • ProductfamilieComa
    • ProductgroepStool
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-09-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)495
    • Breedte (mm)310
    • Diepte (mm)310
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalBekleding
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)4.86
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 11 00
    • OmniClass-titelCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië
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
    4.6 van de 5 sterren 4.6 (49)
    4.5 van de 5 sterren 4.5 (14)
    4.3 van de 5 sterren 4.3 (45)
    3.6 van de 5 sterren 3.6 (8)
    4.8 van de 5 sterren 4.8 (16)
    4.5 van de 5 sterren 4.5 (15)