Publiceer je producten
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
    Enea

    Iron table

    4.5 van de 5 sterren4.5(14 reviews)

    Iron table has a steel structure lacquered in any of our colours that provides absolute stability. Having variable heights, different finishes and table top shapes, it is perfect for cafes, bars, restaurants and hotels, though it is also adequate for more corporate environments.

    Specificatie
      • Steel base
      • Ø50×2 mm round cold rolled steel tube
      • Circular, square or rounded-square top with straight or bevelled edges, available in melamine, HPL, Fenix or oak
    Technische specificatie
    • Unieke ref.84587302438V700700
    • ProductfamilieIron
    • ProductgroepTable
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-09-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)730
    • Breedte (mm)700
    • Diepte (mm)700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)12.29
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
    • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 11 00
    • OmniClass-titelCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS
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
    Soortgelijke producten

    4.3 van de 5 sterren 4.3 (45)
    4.6 van de 5 sterren 4.6 (48)
    4.7 van de 5 sterren 4.7 (18)
    4.5 van de 5 sterren 4.5 (15)
    4.2 van de 5 sterren 4.2 (10)
    4.8 van de 5 sterren 4.8 (16)