Publiceer je producten
CTC GSi 16

CTC GSi 16

Speed-controlled heat pump for ground source, lake or geothermal heating. Produces over 300 litres of hot water. Very quiet, 36 dB. Can be controlled from a smartphone with CTC Connect+. HP-Keymak certified.
Specificatie
  • 4-16kW 3x400V 50Hz. Can control two different heating systems. Highest energy class A +++
Technische specificatie
  • Unieke ref.gsi-16
  • ProductfamilieHeatpump
  • ProductgroepGround source heating
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-10-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1912
  • Breedte (mm)596
  • Diepte (mm)673
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalKoper
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)275
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kachels
  • IFC-classificatieWarmtewisselaar
  • Uniclass 2015-codePr_70_60_37_36
  • Uniclass 2015-beschrijvingGround source heat pumps

Beschikbaarheid regio

Europa Azië