Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

DYNACO D-501 COMPACT

Unieke ref.: dyn-d501-com
Fabrikant: Entrematic
Product familie: High speed door
Product groep: Inside door
Breedte (mm): 5500
Hoogte (mm): 5500
Publicatiedatum: 2015-03-11
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)
De DYNACO D-501 COMPACT is een snellooppoort met middelgrote afmetingen geschikt voor intensief binnengebruik. De snelle poortcyclus maakt een vlotte stroom mogelijk van goederen, materialen, voertuigen en personeel. Vooruitstrevende push-pull aandrijftechnologie opent en sluit de rolpoort met hoge snelheid. Het soepele poortblad van deze snelrolpoort bevat geen harde elementen en is veilig voor mensen, producten en apparatuur. Wanneer het poortblad per ongeluk losraakt, volstaat het om de rolpoort te openen en te sluiten en het poortblad keert automatisch terug in de zijgeleiders. Bedrijfscontinuïteit wordt zo verzekerd en productieverlies vermeden. Een DYNACO D-501 COMPACT snelrolpoort bevat weinig slijtagegevoelige onderdelen en is onderhoudsvriendelijk. Dankzij een superieure afdichting en de hoge openings- en sluitsnelheid helpt de rolpoort u flink wat energie te besparen. Ze beschermt uw infrastructuur tevens tegen vuil, stof, vocht en tocht.


Primair materiaal: PVC
Secundair materiaal: Steel
Ontworpen in : Belgium
Vervaardigd in : Belgium

BIMobject categorie: Deuren - Industriële deur
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code : JL20
Uniclass 1.4 Beschrijving: Doors
Uniclass 2.0 Code : PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschrijving: Doorsets
Uniclass 2015 Code : Ss_25_30_20_40
Uniclass 2015 Beschrijving: Industrial doorset systems
NBS Reference Code : 59-23
NBS Reference Beschrijving: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 34 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Industrial Doors
OmniClass nummer: 23-17 11 00
OmniClass Titel: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors