Publiceer je producten
S Rolgordijncassette E46 Kettingbediening
S Rolgordijncassette E46 Kettingbediening
    erfal

    S Rolgordijncassette E46 Kettingbediening

    Erfal rolgordijnen in de drie maten S - M - XL zijn de ideale en individuele oplossing voor uw project. Of het nu gaat om montage met raamstijlen (S-cassette rolgordijnen), montage op een stijl- en bovenlichtgevel (M rolgordijnen) of grootschalige zonwering (XL rolgordijnen), u kunt de rolgordijnen voorzien van meer dan 240 stoffen. Kies uit verschillende bevestigingsmethoden zoals basisbeugels, montageprofielen of cassettevarianten. Optioneel kunnen de rolgordijnen worden vervaardigd met zijgeleiding of profielgeleiding (voor betere stofgeleiding en verduistering), en met handmatige (ketting of slinger) of gemotoriseerde bediening. Naast de standaardkleuren kunnen alle aluminium onderdelen ook worden gecoat in RAL Classic kleuren. Of u nu nieuwe kantoren, een zorginstelling, een hotel, een school of een administratief gebouw ontwerpt, Erfal rolgordijnen zijn een klassiek visueel en zonwerend product.
    Specificatie
    • S - Cassette rolgordijn 44 x 46 mm met eenvoudig te monteren tweedelig cassetteprofiel Aluminium as 20 mm Afdekkappen en eindkappen in wit, grijs of zwart Bedieningszijde rechts of links Gepoedercoat aluminium cassette- en eindprofiel (wit RAL 9016, grijs RAL 9006 of zwart RAL 9005) Schroefmontage (optioneel met acryl plakband) Zijgeleiding of profielgeleiding 30 x 19 mm en sluitprofiel 18 x 18 mm beschikbaar Afmetingen: breedte 40-150 cm, hoogte 35-200 cm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.S_Cassette_E46
    • Productfamilieroller blinds
    • Productgroepinternal sun shading systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)1500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMateriaal
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Jaloezieën
    • IFC-classificatieBouwelement
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_07_72
    • Uniclass 2015-beschrijvingRoller blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRoller Window Shades
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-titelWindow Blinds
    • CSI UniFormat II-codeD3090
    • CSI UniFormat II-titelOther HVAC Systems & Equipment

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Duitsland
    Italië
    Luxemburg
    Nederland
    Oostenrijk
    Tsjechië
    Zwitserland