Publiceer je producten
XL rolgordijncassette E117 met kettingbediening/motorbediening
XL rolgordijncassette E117 met kettingbediening/motorbediening
XL rolgordijncassette E117 met kettingbediening/motorbediening
    erfal

    XL rolgordijncassette E117 met kettingbediening/motorbediening

    Erfal rolgordijnen in de drie maten S - M - XL zijn de ideale en individuele oplossing voor uw project. Of het nu gaat om montage met raamstijlen (S-cassette rolgordijnen), montage op een stijl- en bovenlichtgevel (M rolgordijnen) of grootschalige zonwering (XL rolgordijnen), u kunt de rolgordijnen voorzien van meer dan 240 stoffen. Kies uit verschillende bevestigingsmethoden zoals basisbeugels, montageprofielen of cassettevarianten. Optioneel kunnen de rolgordijnen worden vervaardigd met zijgeleiding of profielgeleiding (voor betere stofgeleiding en verduistering), en met handmatige (ketting of slinger) of gemotoriseerde bediening. Naast de standaardkleuren kunnen alle aluminium onderdelen ook worden gecoat in RAL Classic kleuren. Of u nu nieuwe kantoren, een zorginstelling, een hotel, een school of een administratief gebouw ontwerpt, Erfal rolgordijnen zijn een klassiek visueel en zonwerend product.
    Specificatie
    • XL - Cassette rolgordijn 100 x 117 mm Gekoppeld systeem mogelijk, max. breedte 400 cm (600 cm met motor/zwengel), max. oppervlakte 16 m² Aluminium as 52 of 65 mm met kabelgoot Kettingbedieningselementen in transparant, grijs of nikkel Alternatieve motorbediening 230V (EOM) Alternatieve slingerbediening Bedieningszijde rechts of links Afdekkappen en eindkappen in wit of grijs Gepoedercoat aluminium eindprofiel (wit RAL 9016 of grijs RAL 9006) Bevestiging met beugel (plafond of wand) Zijgeleiding of profielgeleiding en sluitprofiel beschikbaar Afmetingen: breedte 40-440 cm, hoogte 35-400 cm, max. 16 m²
    Technische specificatie
    • Unieke ref.XL_Cassette_E117
    • Productfamilieroller blinds
    • Productgroepinternal sun shading systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-05-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)4000
    • Breedte (mm)4400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMateriaal
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Jaloezieën
    • IFC-classificatieBouwelement
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_07_72
    • Uniclass 2015-beschrijvingRoller blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRoller Window Shades
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-titelWindow Blinds
    • CSI UniFormat II-codeD3090
    • CSI UniFormat II-titelOther HVAC Systems & Equipment

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Duitsland
    Italië
    Luxemburg
    Nederland
    Oostenrijk
    Tsjechië
    Zwitserland